ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

系统简介和应用

可穿戴贴片是一种医疗设备,旨在提供对各种生命体征的持续实时监测。这些设备通常体积小、重量轻,能够长时间贴附在皮肤上。收集的数据能够以无线方式传输到兼容设备,如智能手机或平板电脑。这使得用户能够方便地监测生命体征、跟踪变化趋势,并与医疗保健提供商共享数据,以进行远程监测或分析。图 1-3 展示了系统的整体方框图,包括生物传感模拟前端、无线模块、电源模块和远程终端。

TIDA-010270 系统级方框图图 1-3 系统级方框图

此参考设计的典型应用如下:

  • 医疗传感器贴片:医疗传感器贴片是可穿戴设备,能够监测各种生理参数,例如心率、体温、ECG、呼吸等等。这些设备旨在实现持续监测和数据收集,并采用无线方式(低功耗 Bluetooth® (BLE)、Wi-Fi® 等)进行数据传输。
  • 手持式 ECG 监护仪:这些监护仪是用于记录和显示 ECG 读数的便携式设备。用户可以在家或随时随地使用这些监护仪来监测心脏健康状况。手持式 ECG 监护仪能够帮助检测不规则心律和其他心脏异常。
  • 智能手表:目前,智能手表提供健身跟踪、心率监测、睡眠跟踪和通知等功能。具备记录 ECG 的功能可为用户提供实时的身体信息,从而更好地跟踪整体健康和健身状况。
  • 可穿戴健身和活动监测仪:健身监测仪是跟踪身体活动和健康状况各方面的设备。这些监测仪收集日常生活中的数据,并向用户提供实时反馈,帮助用户跟踪健身目标的进展并做出更明智的健康决策。系统的所有零件都需要超低功耗嵌入式控制器和低功耗无线通信。