ZHCUCF6 October 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
表 1-1 列出了 TIDA-010270 的详细设计规格。
| 特性 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | 2V 至 3V(CR2032 纽扣电池)、1.0V 至 1.5V(AAA 电池) |
| 无线 BLE VDD | 1.8V |
| AFE4960 RX_SUP | 1.8V |
| TMP119 VDD | 1.8V |
| 电极数量 | 3 个电极 |
| 呼吸测量 | 是 |
| 起搏脉冲测量 | 是 |
| ECG 导联脱落检测 | 直流 |
| AFE4960 数据中断 | FIFO_RDY |
| AFE4960 FIFO 长度 | 128 |
| LED 指示 | 导联脱落 |
| 通信 | AFE4960 使用 SPI,其他传感器使用 I2C |
| ECG 服务 UUID | F000BB00-0451-4000-B000-000000000000 |
| ECG 数据特征 UUID | F000BB01-0451-4000-B000-000000000000 |
| 体温服务 UUID | F000AA00-0451-4000-B000-000000000000 |
| 体温数据特征 UUID | F000AA01-0451-4000-B000-000000000000 |
| 加速器服务 UUID | F000FFA0 -0451-4000-B000-000000000000 |
| 加速器数据特征 UUID | F000FFA5 -0451-4000-B000-000000000000 |
| BLE MTU 数量 | 255 |
| 广播类型 | 通知 |
| 运行时间 | 14 天 |