ZHCUAY8A May   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  F29H859TU-Q1
      3. 2.3.3  UCC14240-Q1
      4. 2.3.4  UCC33421-Q1
      5. 2.3.5  AMC0386-Q1
      6. 2.3.6  AMC0381D-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1043-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 微控制器
        1. 2.4.1.1 微控制器 – C2000™
      2. 2.4.2 隔离式辅助电源
      3. 2.4.3 电源树
        1. 2.4.3.1 简介
        2. 2.4.3.2 电源树方框图
        3. 2.4.3.3 12V 分配和控制
        4. 2.4.3.4 栅极驱动器电源
        5. 2.4.3.5 5V 电源域
        6. 2.4.3.6 电流和位置检测电源
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件板概述
        1. 3.1.1.1 控制板
        2. 3.1.1.2 MCU SOM 评估板 – C2000™
        3. 3.1.1.3 栅极驱动器和辅助电源板
        4. 3.1.1.4 直流总线电压检测
        5. 3.1.1.5 SiC 电源模块
          1. 3.1.1.5.1 XM3 SiC 电源模块
          2. 3.1.1.5.2 模块电源端子
          3. 3.1.1.5.3 模块信号端子
          4. 3.1.1.5.4 集成 NTC 温度传感器
        6. 3.1.1.6 层压总线和直流总线电容器
          1. 3.1.1.6.1 放电 PCB
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 隔离式辅助电源
      2. 3.2.2 隔离式栅极驱动器
      3. 3.2.3 逆变器系统
  10. 4通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6修订历史记录

12V 分配和控制

12V 域被分配到三个单独的电源轨中。

表 2-1 12V 分配和控制
电源轨稳压器LOAD最大电流
+12V_H基于 LM5158-Q1 的 SEPIC高侧 24 伏域0.4A
TPS7B6933-Q1 LDO高侧 3.3V 逻辑0.02A
+12V_L基于 LM5158-Q1 的 SEPIC低侧 24 伏域0.4A
TPS7B6933-Q1 LDO低侧 3.3V 逻辑0.02A
TLV733P-Q1 LDO高电压检测和电流检测信号调节0.05A
TLV733P-Q1 LDO数字接口和旋转变压器前端0.02A

LMR63635-Q1 降压

5V 电源域0.81A

UCC33421-Q1 隔离式直流/直流

隔离式 CAN

0.123A

UCC33421-Q1 隔离式直流/直流

隔离式电压感应

0.013A

+12V_LEM基于 LM5157-Q1 的 SEPICLEM 电流传感器模块1.5A
旋转变压器励磁

这些电源轨由 LM74202-Q1 理想二极管进行分离和保护。

LM74202-1 的主要功能是提供过压 (OV) 和短路保护。出于调试或实验目的,当通过不同电源(例如通过编程 USB 电缆)供电时,MCU 可以使用逻辑信号 (Power_EN_LoadSW) 控制 LM74202-Q1。