ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
UCC33421-Q1 是一款具有 5kVRMS 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该模块集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 1.5W(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。UCC33421-Q1 集成了保护功能以提高系统稳健性。该模块还具有使能引脚、同步功能、宽输入(3.0V 至 5.5V)选项,以及稳压 5V 或 3.3V 输出选项(带净空电压)。