ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
表 1-1 汇总了主要系统规格。
| 参数 | 规格(单位) | 注释 |
|---|---|---|
| POUT | 300kW | 额定输出功率 |
| VDSmax | 1200V | 最大漏源电压 |
| VDC | 800V | 建议的直流总线电压 |
| IDC | 300A | 直流总线电流 |
| fSWmax | 60kHz | 基于栅极驱动器辅助电源 |
| IL | 360A | 交流输出 RMS 电流 |
| LPL | 5.3nH | 寄生电感,包括直流链路电容器和汇流条 |
| CDC | 300μF | 直流链路电容器 |
| LDC | 3.5nH | 直流总线电容器 ESL |
| 功率密度 | 32kW/L | |
| 尺寸 | 28cm × 29cm × 11.5cm | |
| 重量 | 6.2kg | |
| 音量 | 9.3L | |
| 面积 | 812cm2 | |
| P | 5bar | 冷却液工作压力 |
| ∆P | 200mbar | 压力降 |