ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
UCC142140-Q1 集成了一个高效、低辐射隔离式直流/直流转换器,可为牵引逆变器电机驱动器、工业电机驱动器或其他高压直流/直流转换器中的 SiC 或 IGBT 功率器件的栅极驱动器供电。该直流/直流转换器通过 3000VRMS 基本隔离栅提供大于 1.5W 的功率。TI 还推出了更新的增强型隔离器件 UCC14341-Q1,它接受 15V 输入并同样提供高达 25V 的可调隔离输出。为了实现优化的 BOM,UCC14341-Q1 可以直接连接到牵引逆变器中常见的 15V 旋转变压器电源轨。