ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
UCC5880-Q1 是一款符合功能安全要求的隔离式栅极驱动器,适用于电动汽车和混合动力汽车牵引逆变器应用。凭借可调栅极驱动强度 SPI 编程、消隐时间、抗尖峰脉冲、阈值、功能使能和故障处理的灵活性,UCC5880 能够支持所有电动汽车和混合动力汽车牵引逆变器应用中使用的各种 IGBT 或 SiC 功率晶体管。UCC5880-Q1 集成了大多数牵引逆变器应用所需的所有保护特性。此外,20A 栅极驱动能力消除了对外部升压电路的需求,从而减小了整体设计的尺寸。集成式米勒钳位电路可在瞬态事件期间使栅极保持关断状态,并可配置为使用内部 4A 下拉电流或驱动外部 N 沟道 MOSFET。基于内部电容器的先进隔离技术可以极大地提高 CMTI 性能,同时极大地降低辐射发射。