ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
LM5158x-Q1 是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压转换器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由至少为 3.2V 的电压启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.2V,则该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。在汽车负载突降情况下,内部 VCC 稳压器还支持 BIAS 引脚在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可以尽可能地降低 AM 频带干扰,并支持实现小设计尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,以帮助在宽频率范围内降低 EMI。