ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
Wolfspeed 出品的 XM3 模块旨在通过创建既具有高性能又易于使用的全新封装来简化 SiC 电源模块。Wolfspeed 开发了一款易于使用的高性能下一代模块,该模块经过优化,旨在实现各种尺寸的市售 650V 至 1700V Wolfspeed C3M™ SiC MOSFET 的最大性能。该模块能够以小封装尺寸 (53mm x 80mm) 承载高电流(300A 至 600A 以上),并采用可实现简单的总线和互连的端子布置。低电感、均匀匹配的布局可产生高质量的开关事件,从而尽可能地减少模块内部和外部的振荡。该模块的杂散电感仅为 6.7nH。当与本参考设计中的低电感总线和电容器耦合时,可获得 12nH 的总环路电感,该电感低于许多标准电源模块封装的内部杂散电感。如图 3-4 所示,XM3 平台的体积和封装尺寸仅为行业常用体积和封装尺寸的 40% 和 45%;因此为高功率密度系统提供了更紧凑的电源模块。表 3-2 列出了每个三相逆变器参考设计中包含的 XM3 模块型号。
图 3-4 XM3(左)、62mm(中)和 EconoDUAL®(右)之间的尺寸比较| 参考设计 | 模块器件型号 |
|---|---|
| CRD300DA12E-XM3 | C4B450M12XM3 |
| CRD250DA12E-XM3 | C4B425M12XM3 |
| CRD200DA12E-XM3 | C4B400M12XM3 |