ZHCUAY8A May   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  F29H859TU-Q1
      3. 2.3.3  UCC14240-Q1
      4. 2.3.4  UCC33421-Q1
      5. 2.3.5  AMC0386-Q1
      6. 2.3.6  AMC0381D-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1043-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 微控制器
        1. 2.4.1.1 微控制器 – C2000™
      2. 2.4.2 隔离式辅助电源
      3. 2.4.3 电源树
        1. 2.4.3.1 简介
        2. 2.4.3.2 电源树方框图
        3. 2.4.3.3 12V 分配和控制
        4. 2.4.3.4 栅极驱动器电源
        5. 2.4.3.5 5V 电源域
        6. 2.4.3.6 电流和位置检测电源
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件板概述
        1. 3.1.1.1 控制板
        2. 3.1.1.2 MCU SOM 评估板 – C2000™
        3. 3.1.1.3 栅极驱动器和辅助电源板
        4. 3.1.1.4 直流总线电压检测
        5. 3.1.1.5 SiC 电源模块
          1. 3.1.1.5.1 XM3 SiC 电源模块
          2. 3.1.1.5.2 模块电源端子
          3. 3.1.1.5.3 模块信号端子
          4. 3.1.1.5.4 集成 NTC 温度传感器
        6. 3.1.1.6 层压总线和直流总线电容器
          1. 3.1.1.6.1 放电 PCB
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 隔离式辅助电源
      2. 3.2.2 隔离式栅极驱动器
      3. 3.2.3 逆变器系统
  10. 4通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6修订历史记录

5V 电源域

5V 电源采用 LM63635-Q1 降压电压转换器。该电源主要为 MCU SOM 评估板(非隔离式 CAN)供电,并为隔离式 CAN 和隔离式电压检测供电所用的隔离式直流/直流转换器供电。

LM63625-Q1 具有 3.25A 的最大输出电流。对于 705mA 的负载和 90% 的效率,器件从 12V 电源轨获取约 326mA。图 2-5 显示了所有支路中负载电流的真实估算。

MCU SOM 评估板的预计功耗比其他元件更高。因此,功率预算计算基于估算的功耗。

在禁用所有未使用的外设的情况下,该评估板平均消耗 2.5W 的功率。然后,5V 电源域提供足够的裕度来支持各种用例和工作曲线。

CAN 接口消耗 70mA 的电流,隔离式 CAN 消耗 122mA 的电流,因此总共从 5 伏电源轨消耗 192mA 的电流。使用 UCC33421-Q1 直流/直流电源模块为隔离式 CAN 接口供电。该模块在 5V 电压下提供最大 1.5kW 的功率并提供 5kVRMS 隔离。在 ISOCAN1042-Q1 器件的隔离侧负载为 73mA 时,假设效率为 60%,我们预计初级侧的电流为 122mA。

AMC0386-Q1 的次级侧由另一个 UCC33421-Q1 器件供电。对于效率为 60% 的 7.5mA 功耗,直流/直流转换器的初级侧预计具有 0.013A 电流。