ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
TCAN1043-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求并符合 CiA 601-4 信号改善功能 (CAN) 规范。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN(灵活数据速率)FD 的真正优势。
该器件还满足 CiA 601-4 要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。