ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
LM74202-Q1 是一款具有集成背靠背 FET 和增强型内置保护电路的二极管。LM74202-Q1 为所有以 4.2V 至 40V 供电的系统和应用提供强大的保护。该器件集成了电池反向输入、反向电流、过压、欠压、过流和短路保护功能。精密过流限制(1A 时为 ±5%)有助于尽可能地减小输入电源的过设计,而快速响应短路保护功能可在检测到短路时立即将负载与输入隔离。该器件允许用户使用外部电阻器在 0.1A 和 2.23A 之间对过流限制阈值进行编程。该器件监测总线电压以实现欠压和过压保护,并将 FLTb 引脚设置为有效以通知下游系统。