ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
F29H85X-SOM-EVM 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F29H85x 和 F29P58x 器件的评估和开发板。此模块上系统 (SOM) 设计非常适用于初始评估和原型设计。该 SOM 的 EVM 架构包括操作 F29H85x 器件所需的所有电源、复位和时钟逻辑。此 360 引脚 SOM 旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。另请参阅 F29H85X controlSOM 评估板 EVM 用户指南。评估 F29H85X-SOM-EVM 需要 XDS110ISO-EVM 调试探针(可单独购买)。使用 TIDM-02014 参考设计需要这两个 EVM。
图 2-2 F29H85X-SOM-EVM 正视图
图 2-3 F29H85X-EVM SOM 背视图