ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
在 800V 下进行双脉冲测试,以评估不同可调栅极驱动强度的开关行为。以下结果展示了弱驱动 (5A) 和强驱动 (15A) 之间的差异。下图展示了栅源电压、漏源电压和漏极电流的波形。关断能量在第一个脉冲结束时测量,而开启能量在第二个脉冲开始时测量。表 3-5 显示了测量结果。
图 3-12 弱驱动强度下的双脉冲测试
图 3-14 弱驱动强度下的开启波形
图 3-16 强驱动强度下的关断波形
图 3-13 弱驱动强度下的关断波形
图 3-15 强驱动强度下的双脉冲测试
图 3-17 强驱动强度下的开启波形| 弱驱动 (5A) | 强驱动 (15A) | |
|---|---|---|
| 关断能量 | 5.65mJ | 2.77mJ |
| 导通能量 | 6.46mJ | 3.13mJ |