ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
XM3 电源模块中的电流环路经过精心设计,宽且薄,并在器件之间均匀分布,因此每个环路都在开关位置上具有等效阻抗。图 3-5 展示了电源端子垂直偏移,这样直流链路电容器和模块之间的汇流条可以一直层压到模块,而无需弯曲、压印、支架或复杂的隔离。图 3-6 展示了一个具有代表性的三相逆变器总线。最终,这在从直流链路电容器到 SiC 器件的整个电源回路中实现了低电感。将没有器件的 XM3 模块连接到 Keysight E4990A 阻抗分析仪,以提取封装的寄生电感。在 10MHz 下,测得的从 V+ 到 V- 的电源环路电感为 6.7nH。
图 3-5 显示非平面电源引线的 XM3 模块的侧视图
图 3-6 显示三相总线布局的图示