ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
F29H859TU-Q1 是 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。C29x CPU 支持从片上闪存或 RAM 运行 32 位和 64 位浮点与定点信号处理。三角函数指令进一步增强了 C29x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。它具有许多特性,可支持系统级 ASIL-D 功能安全设计。