ZHCUAY8A May 2023 – May 2025
AMC0386-Q1 是一款精密的电隔离 ΔΣ 调制器,具有高电压、高阻抗输入和外部时钟。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0386-Q1 支持 ±600V 和 ±1000V 线性输入范围。AMC0386-Q1 输入端的电阻分压器将施加到 HVIN 引脚的电压降低至 ±1V 电平。此信号在 SNSP 引脚上提供,该引脚也是模拟信号链的输入端。
AMC0386-Q1 的输入级为二阶开关电容器前馈 ΔΣ 调制器供电。调制器将模拟信号转换为通过隔离栅传输的位流。输出位流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、84dB 动态范围和 39kSPS 数据速率。
凭借集成电阻分压器、低温漂和高生命周期稳定性,AMC0386-Q1 无需系统级校准,即可在整个寿命和温度漂移范围内实现优于 1% 的电压感测精度。