ZHCT435 October 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
如果电机驱动器、白色家电、电器和其他设备的某个组件发生故障,这些设备的运行可能会变得不安全。这些设备须符合国际电工委员会 (IEC) 的测试和资质要求。具体而言,需要满足 IEC 60730-1 标准中涵盖的“家用及类似用途的自动电气控制”要求。
尽管在系统级实现了 IEC 60730 合规性,但了解选择微控制器的正确标准对于实现合规性非常重要。IEC 60730 附录 H“电子控制要求”中的表 H.1 介绍了微控制器 (MCU) 等电子元件的使用。附录 H 规定了适用于 MCU 的可接受诊断技术和措施,旨在支持设备的安全功能。
虽然 IEC 60730 主要在欧洲使用,但美国也遵循类似的做法,采用 UL 1998“可编程组件中的安全软件”。附录 A 中的表 A2.1 提供了符合 IEC 60730 表 H.1 要求的微电子硬件故障模式的可接受措施示例。这些要求源自 IEC 61508 标准“电气/电子/可编程电子 (E/E/PE) 系统的功能安全”。