ZHCT435 October 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
为了奠定故障控制技术的基础,IEC 60730 和 UL 1998 规范均将产品分为多个等级。等级的分配取决于应用于具体控制功能的危险和风险分析。该分析基于故障的可能性和故障产生的后果。
IEC 60730 定义了 3 个等级:A、B 和 C:
UL 1998 定义了两个等级:1 和 2。UL 1998 1 级与 IEC 60730 B 级相当,UL 1998 2 级与 IEC 60730 C 级相当。如需了解等级定义和示例,请参阅表 2-1。
等级 | 定义 #OL_GX1_Y5H_TWB | 示例 |
---|---|---|
IEC 60730 A 级 | “H.2.22.1 A 级控制功能 - 并非出于应用安全考虑而依赖的控制功能” | 室内恒温器、温度控制。 |
IEC 60730 B 级 和 UL 1998 1 级 |
“H2.2.22 B 级控制功能 - 旨在防止设备处于不安全状态的控制功能”注意:控制功能失效不会直接导致危险情况。 | 热断路器。洗衣设备门锁。 |
“A3.1 软件 1 级 - 旨在控制功能以降低与设备相关风险可能性的软件部分” | ||
IEC 60730 C 级 和 UL 1998 2 级 |
“H.2.22.3 C 级控制功能 - 旨在防止特殊危险(如爆炸)或故障可能直接导致设备危险的控制功能” | 自动燃烧器控制。封闭式热水器系统的热断路器。 |
“A3.2 软件 2 级 - 旨在控制功能以降低设备相关特殊风险(如爆炸)可能性的软件部分” |
这些标准定义了必须测试的组件以及用于检测该组件的故障/错误的可接受措施示例。根据等级,要测试的组件包括 CPU、时钟、易失性和非易失性存储器、内部数据路径、I/O 和通信接口(表 2-2)。一般而言,对于每个组件,开发人员可以选择几种类型的措施来验证/测试组件功能。这些建议的措施可以:
实施 IEC 60730 可接受措施旨在检测和防止与设备相关的不安全状况和危险。这些要求源自 IEC 61508 标准“电气/电子/可编程电子 (E/E/PE) 系统的功能安全”。IEC 61508 的重点是如何应用、设计和维护称为安全相关系统的自动保护系统。
要测试的组件 | 要检测的硬件故障/错误 (1) | |||
---|---|---|---|---|
B/1 级 | C/2 级 | |||
1.CPU | 1.1 寄存器 | 固定型 | 直流故障 | |
1.2 指令解码和执行 | 不适用 (2) | 解码和执行错误 | ||
1.3 程序计数器 | 固定型 | 直流故障 | ||
1.4 寻址 | 不适用 | 直流故障 | ||
1.5 数据路径 | 不适用 | 直流故障 | ||
2.中断 | 无或过于频繁 | 与不同来源相关,无或过于频繁 | ||
3.时钟 | 频率错误 | 频率错误 | ||
4.内存 | 4.1 非易失性 | 所有 single-bit 故障 | 所有 single-bit 和 double-bit 错误 | |
4.2 易失性 | 直流故障 | 直流故障和动态交叉链路 | ||
4.3 寻址 | 停留在 | 直流故障 | ||
5.内部数据路径 | 5.1 数据 | 固定型 | 直流故障 | |
5.2 寻址 | 地址错误 | 地址错误、多重寻址 | ||
6.外部通信 | 6.1 数据 | 所有 single-bit 和 double-bit 错误 | 所有 single-bit、double-bit 和 triple-bit 错误 | |
6.2 寻址 | 地址错误 | 寻址错误和多重寻址 | ||
6.3 时序 | 时间点错误 | 时间点错误 | ||
顺序错误 | 顺序错误 | |||
7.输入/输出外设 | 7.1 数字 I/O | 开路和短路或按产品标准规定 | 开路和短路或按产品标准规定 | |
7.2 模拟 I/O 7.2.1 模数和数模转换器 |
开路和短路或按产品标准规定 | 开路和短路或按产品标准规定 | ||
7.2 模拟 I/O 7.2.2 模拟多路复用器 |
寻址错误 | 寻址错误 | ||
8.监控器件和比较器 | 不适用 | 超出静态和动态功能规格的任何输出 | ||
9.1-8 未涵盖的组件。 定制芯片、ASIC、GAL、门阵列 |
超出静态和动态功能规格的任何输出 | 超出静态和动态功能规格的任何输出 |