ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
在任何时候,如果 VCP 引脚和 VDRAIN 引脚之间的电压低于 VCP_UV 阈值的时间超过 tCP_UV_DG 时间,则 DRV8363-Q1 会检测到 VCP 欠压事件。检测到欠压情况后,栅极驱动器被禁用,电荷泵被禁用,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。在清除 VCP_UV 条件后,故障状态保持锁存状态,并可通过 SPI 命令清除。