ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
器件中集成了一个 100mA 输出线性稳压器,可供外部电路使用。LDO 可以配置为 3.3V 或 5V 输出。该稳压器可为低功耗 MCU 或其他支持低电源电流的电路提供电源电压。DVDD 稳压器的输出通过 1µF 陶瓷电容器在 DVDD 引脚附近旁路。TI 建议使用额定电压为 16V 或更高的 X5R 或 X7R 电容器来保持足够的有效电容。来自电容器的接地回路引回相邻的 GND 接地引脚。
LDO 的输出电压可通过 LDO_SEL 寄存器位进行选择。
图 6-9 DVDD 线性稳压器方框图DVDD 线性稳压器在器件内部产生功耗。P = (VGVDD- VDVDD) x IDVDD
例如,当 VGVDD 为 12V 时,从 DVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 1 所示的功率耗散。