ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
在任何时候,如果 VDRAIN 引脚上的电源电压高于 VDRFAIN_OV 阈值的时间超过 tVDRAIN_OV_DG,则 DRV8363-Q1 会检测到 VDRAIN 过压事件。检测到过压情况后,栅极驱动器被禁用,电荷泵被禁用,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。在清除 VDRAIN_OV 条件后,故障状态保持锁存状态,并可通过 SPI 命令清除。可以使用 VDRAIN_OV_LVL 寄存器字段根据预期的电源电压范围调整 VDRAIN_OV 阈值。