ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
该器件使用串行外设接口 (SPI) 总线设置器件配置、运行参数和读取诊断信息。器件 SPI 在辅助模式下运行,并连接到外部控制器。如果 SPI CRC 启用 (SPI_CRC_EN = 0b),则 SPI 输入数据 (SDI) 字中包含一个 24 位的字,其中包括一个读取/写入位、一个奇偶校验位、6 位地址和 16 位数据。SPI 输出数据 (SDO) 字中包含一个 24 位的字(包括一条 8 位状态数据和 16 位寄存器数据)。如果 SPI CRC 启用 (SPI_CRC_EN = 1b),则会在帧末尾添加一个额外的 8 位 CRC(初始值 0xFF、多项式 0x2F),从而将 SPI 数据字总长增加到 32 位。
有效帧必须满足以下条件: