ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
仍然通过检测 SPx 和 SNx 引脚之间外部电流感测电阻器上的压降来监测过流。在任何时候,如果 SPx 和 SNx 之间的电压差超过 VSEN_OCP 阈值的时间超过 tOCP_DEG 抗尖峰脉冲时间,则会识别到 SEN_OCP 事件。检测到 SEN_OCP 过流事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。VSENSE 阈值和抗尖峰脉冲时间是可编程的。在清除 SEN_OCP 条件后,故障状态保持锁存状态,并可通过 SPI 命令清除。