ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
在此模式下,DRV8363-Q1 在内部生成 ½ x VREF 的共模电压,以实现双向电流测量。电流感测放大器以双向模式运行,SO 引脚输出的模拟电压等于 SP 和 SN 引脚上的电压乘以增益设置值 (GCSA)。
可以使用 方程式 3 来计算流经分流电阻器(AREF_DIV = VREF / 2 情况)的电流。