ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GLC | 1 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| SLC | 2 | I | 低侧源极感测输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极。 |
| SPA | 3 | I | 低侧分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 |
| SNA | 4 | I | 电流检测放大器输入。连接到电流采样电阻的低侧。 |
| SPB | 5 | I | 低侧分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 |
| SNB | 6 | I | 电流检测放大器输入。连接到电流采样电阻的低侧。 |
| SPC | 7 | I | 低侧分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 |
| SNC | 8 | I | 电流检测放大器输入。连接到电流采样电阻的低侧。 |
| DRVOFF | 9 | I | 高电平有效关断输入,用于下拉栅极驱动器输出 GHx 和 GLx。 |
| AGND | 10 | PWR | 器件接地。 |
| INHA | 11 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 |
| INLA | 12 | I/O | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 |
| INHB | 13 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 |
| INLB | 14 | I/O | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 |
| INHC | 15 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 |
| INLC | 16 | I/O | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 |
| SDO | 17 | O | 串行数据输出。 |
| SDI | 18 | I | 串行数据输入。 |
| SCLK | 19 | I | 串行时钟输入。 |
| nSCS | 20 | I | 串行芯片选择。 |
| nSLEEP | 21 | I | 栅极驱动器 nSLEEP。当该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。 |
| nFAULT | 22 | OD | 故障指示灯输出。该引脚在发生故障期间被拉至逻辑低电平,并且需要使用一个外部上拉电阻器。 |
| VREF | 23 | PWR | 电流感测放大器的外部电压基准。 |
| SOC | 24 | O | 电流检测放大器输出。 |
| SOB | 25 | O | 电流检测放大器输出。 |
| SOA | 26 | O | 电流检测放大器输出。 |
| GND | 27 | PWR | 器件接地 |
| DVDD | 28 | PWR | 3.3V / 5V LDO 输出。通过额定电压大于 10V 的陶瓷电容器连接到相邻的 GND。 |
| ASCIN | 29 | I | ASC 外部触发引脚。当该引脚为逻辑高电平时,器件会导通全部三个低侧或高侧栅极。 |
| GVDD | 30 | PWR | 栅极驱动器电源输出。在 GVDD 和 GND 引脚之间连接外部稳压 10V-15V 电源及具有 GVDD 额定值的陶瓷电容器。 |
| NC | 31 | NC | 未连接。保持引脚悬空。 |
| CPTL | 32 | PWR | 涓流电荷泵开关节点。在 CPTL 引脚和 CPTH 引脚之间连接一个电荷泵飞跨电容器。 |
| CPTH | 33 | PWR | 涓流电荷泵开关节点。在 CPTL 引脚和 CPTH 引脚之间连接一个电荷泵飞跨电容器。 |
| VCP | 34 | PWR | 涓流电荷泵存储电容器。在 VCP 引脚和 VDRAIN 引脚之间连接一个陶瓷电容器。 |
| VDRAIN | 35 | PWR | 高侧漏极感测和电荷泵电源输入。 |
| BSTA | 36 | O | 自举输出引脚。在 BSTA 和 SHA 间连接一个自举电容器 |
| SHA | 37 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 |
| GHA | 38 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| GLA | 39 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| SLA | 40 | I | 低侧源极感测输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极。 |
| SLB | 41 | I | 低侧源极感测输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极。 |
| GLB | 42 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| GHB | 43 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| SHB | 44 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 |
| BSTB | 45 | O | 自举输出引脚。在 BSTB 和 SHB 间连接一个自举电容器 |
| BSTC | 46 | O | 自举输出引脚。在 BSTC 和 SHC 间连接一个自举电容器 |
| SHC | 47 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 |
| GHC | 48 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 |