ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
“外部元件”部分列出了推荐使用的外部元件。
| 元件 | PIN1 | PIN2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CGVDD | GVDD | GND | 额定电压适配 GVDD 的 10μF 陶瓷电容器。 |
| CDVDD | DVDD | GND | 额定电压适配 DVDD 电压的 1.0μF 陶瓷电容器 |
| CCPT_FLY | CPTH | CPTL | 额定电压适配 GVDD 电压的 1.0μF 陶瓷电容器 |
| CVCP | VCP | VDRAIN | 额定电压适配 VCP 电压的 1.0μF 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VCCIO | nFAULT | 10kΩ 上拉 MCU I/O 电源或 DVDD |
| CVREF | VREF | GND | 额定电压适配 VREF 的 0.1μF 陶瓷电容器 |
| CBULK | VMOTOR | GND | 100μF - 1000μF 的额定电压需适配 VMOTOR;具体取决于系统配置 |
| CVDRAIN | VDRAIN | GND | 1-μF 的额定电压需适配 VDRAIN |
| CBST | BSTx | SHx | 在 BSTx 和 SHx 之间的 1.0μF、20V 陶瓷电容器,具体取决于外部 MOSFET Qg 的总栅极电荷。CBST > 40 X Qg / (VGHX-VSHx) |
| RBST | BSTx | SHx | 可选:BSTx 和 SHx 之间的 3Ω 串联电阻器有助于防止 SHx 引脚上出现大负瞬变电压时的 CBST 过充。 |
| RG | GHx、GLx | 外部旁 MOSFET 的栅极 | 可选:GHx/GLx 与外部 MOSFET 的栅极之间的 2Ω 串联电阻器。 |
| RGS | GHx、GLx | 外部 MOSFET 的源极 | 可选:GHx/GLx 与外部 MOSFET 的源极之间的 100kΩ 下拉电阻器。 |
| RSENSE | SPx | SNx | 用于电流感测放大器的 0.5mΩ 分流电阻器。系统设计参数。 |
| RSO | MCU ADC | SOx | 电流检测放大器输出滤波器为 160Ω |
| CSO | MCU ADC | GND | 用于电流检测放大器输出滤波器、额定电压适配 AREF 的 470pF 陶瓷电容器 |
| RSP、RSN | SPx/SNx | RSENSE | 可选:电流检测放大器输入滤波器为 10Ω。 |
| CSPSN | SPx | SNx | 可选:用于电流检测放大器输入滤波器的 1nF 陶瓷电容器。 |
| CSP、CSN | SPx/SNx | GND | 可选:用于电流检测放大器输入滤波器的 1nF 陶瓷电容器。 |