ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8363-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 16mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8363-Q1 可在电机连接处以 8V 至 85V 的宽输入电压范围运行。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。
DRV8363-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精确的电机电流测量。
DRV8363-Q1 集成了各种诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。