ZHCSYD8 June 2025 DRV8363-Q1
ADVANCE INFORMATION
DRV8363-Q1 为 8V 至 85V 栅极驱动器,适用于三相电机驱动应用。这些器件集成了三个独立的半桥栅极驱动器、一个涓流电荷泵以及一个线性稳压器来为低功耗微控制器提供电源,从而减少系统元件数量并降低系统成本和复杂性。该器件还集成了多达三个电流分流(或电流检测)放大器。标准的串行外设接口 (SPI) 提供了一种简单的方法,可通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息。
栅极驱动器支持外部 N 沟道高侧和低侧功率 MOSFET,可驱动高达 1A 的峰值拉电流和 2A 的峰值灌电流。自举电容器为高侧栅极驱动器生成电源电压。低侧栅极驱动器的电源电压由外部提供,标称值为 12V。
智能栅极驱动架构提供了动态调整栅极驱动输出电流强度的功能,从而使栅极驱动器能够控制功率 MOSFET 的 VDS 开关速度。借助该功能,用户可移除外部栅极驱动电阻器和二极管,从而减少物料清单 (BOM) 中的元件数量、降低成本并减小印刷电路板 (PCB) 的面积。该架构还使用内部状态机来防止栅极驱动器中发生短路事件,控制半桥死区时间,并防止外部功率 MOSFET 发生 dV/dt 寄生导通。
DRV8363-Q1 集成了电流感测放大器,用于使用低侧分流电阻器监测流经所有外部半桥的电流电平。电流感测放大器的增益设置可通过 SPI 命令进行调节。
除了高度的器件集成之外,DRV8363-Q1 还提供丰富的集成保护功能。这些功能包括电源欠压/过压监测 (GVDD UV/OV)、漏极电源欠压/过压监测 (VDRAIN UV/OV)、VDS 过流监测、RSENSE 过流监测 (SNS_OCP) 和过热监测/关断 (OTW 和 OTSD)。故障事件通过 nFAULT 引脚指示。