ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

完全集成式 DAC

如前所述,完全集成式 DAC 提供了紧凑、精确的设计,但成本略高。单通道高电压 DAC(如 DAC8760)能够实现双极电压 (+/-10V) 和单极电流输出 (0 -20mA),其中 TUE = 0.1%DAC FSR 且 DNL = 1LSB。该 DAC 可接受最高为 ±20V 的电源供电。DAC7760是适用于要求较低的应用的12 位版本。

应用手册 DACx760的组合电压和电流输出展示了如何使用 DAC8760实现工业应用中参考设计的组合电压和电流输出、以及用于模拟输出 (AO) 的组合电压和电流输出端子。该参考设计“单通道工业电压和电流输出驱动器(隔离式,经过 EMC/EMI 测试)"显示了单独的 V/I 输出。

如果需要单通道仅电流输出,则 DAC8750 (16b) 或 DAC7750 (12b) 器件会是理想选择。