ZHCAEY5
January 2025
DAC80508
,
INA592
,
XTR111
,
XTR300
,
XTR305
1
摘要
商标
1
引言
2
模拟输出模块规格
3
模拟输入模块结构
4
多通道输出架构
4.1
完全集成的 DAC 架构
4.2
低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
4.3
跟踪保持多路复用输出架构
5
单通道输出架构
5.1
完全集成式 DAC
5.2
低电压 DAC 加输出缓冲器架构
5.3
脉宽调制加缓冲器架构
6
输出缓冲器
6.1
单向电流缓冲器
6.2
双向电流缓冲器
6.3
电压缓冲器
6.4
组合电压或电流缓冲器
7
总结
8
参考资料
8
参考资料
德州仪器 (TI),
四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计(经过EMC/EMI测试)
,设计指南。
德州仪器 (TI),
具有自适应电源管理功能、功耗低于 1W 的四通道模拟输出模块参考设计
,设计指南。
德州仪器 (TI),
适用于 PLC 且具有多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计
设计指南。
德州仪器 (TI),
使用 DACx760 实现组合电压和电流输出
,应用手册。
德州仪器 (TI),
工业应用中用于模拟输出 (AO) 的组合电压和电流输出端子
,设计指南。
德州仪器(TI)、
通过 EMC/EMI 测试的隔离式单通道工业电压和电流输出驱动器
设计指南。
德州仪器 (TI),
设计适用于现场变送器的高性能 PWM DAC
,技术文章。
德州仪器 (TI),
可编程两级高侧电流源电流电路
,模拟工程师电路。
德州仪器 (TI),
适用于工业应用的高侧电流源
,模拟设计期刊文章。
德州仪器 (TI),
改进型 Howland 电流泵配置分析
,应用手册。
德州仪器 (TI),
用作模拟输出构建块、具有保护功能的低噪声组合式 V-I 输出级
,应用手册。
德州仪器(TI),
适用于交流/伺服驱动器的紧凑可编程 4mA 至 20mA 和±10V 模拟输出参考设计 D
,设计指南。