ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
与模拟输入模块一样,输出模块具有大量的性能规格,这导致模块类型多样化。单个架构无法覆盖这种多样性。
如图 2-1所示,规格可分为多组,涵盖输出信号和接口、精度、精度、速度、可靠性和诊断。虽然规格非常多,但在决定选择的架构设计时,重要参数很少。AOUT 模块最重要的规格包括: