ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

双向电流缓冲器

双向电流输出在 AOUT 模块中不太常见。当需要双向电流输出时,可使用修改后的 Howland 电路。

INA592等集成式差分放大器方案提供电阻器匹配以实现高输出精度,仅需要一个外部精密电阻器。该放大器的偏移极低,在微伏范围内,且带宽相对较高,达到 2MHz。有关更多详细信息,请查看适用于工业应用的高侧电流源。

 双向电流缓冲器 双向电流缓冲器图 6-2 双向电流缓冲器

差分放大器也可以使用 OPA196等运算放大器构建分立式放大器,但这需要精确匹配的电阻器来实现合理的精度。

在这两种实现中,除了电压输入外,还需要输入范围中间的参考输入来生成双向电流。有关此设计的更多详细信息,请参见《改进型 Howland 电流泵配置分析》。