ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

组合电压或电流缓冲器

为了实现输出通道的最大灵活性,可以使用组合式电压和电流缓冲器。如图 6-4所示的第一种实施方案是使用一对具有禁用功能的双路运算放大器(如 OPA2990S)的分立式实施方案。图 6-4展示了如何使用 TPS26614环路保护器来保护电路免受过流或过压影响。此电路具有双向电压输出和单向(拉电流)电流。有关此电路和设计过程的更多信息请检查受保护的低噪声组合 V-I 输出级作为模拟输出构建块。

图 6-4中的第二种实现方式是使用集成式 XTR305,器件该器件提供更高的精度,需要更少的精密电阻器,并具有一定的输出误差信号反馈。该器件需要 3V 的余量和下余量才能运行。有关使用 XTR305 进行设计更多详细信息、请参阅用于交流/伺服驱动器 D 的紧凑可编程 4mA 至 20mA 和 ±10V 模拟输出参考设计

 组合的 V/I 缓冲器 组合的 V/I 缓冲器图 6-4 组合的 V/I 缓冲器