ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
在为 PLC AOUT 模块选择正确的架构时,了解设计目标至关重要。通常,更高的集成度可提供更高的精度并具有更高的成本,而集成度更低的架构可降低成本并在器件选择方面具有更大的灵活性。从指定目标通道数,分辨率和转换时间(或速度)开始,设计人员可以快速选择合适的 DAC。然后通过指定输出类型,范围和驱动强度,选择输出缓冲器。当应用需要更高的精度或安全特性时,集成设计具有优势。当应用具有特殊要求(例如高输出电压、高电流驱动或高压摆率)时,通常需要非集成式设计。