ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

多通道输出架构

原则上,多通道 AOUT 模块有三种常见架构。

  1. 完全集成式 DAC:由于此方法需要高电压 DAC,因此每通道成本最高,这种方法提供的面积最小,可能也是最高性能。
  2. 低电压 DAC 加一个输出缓冲器:与集成设计相比,此方法在通道数量方面提供了可扩展性,并且能够以更低的成本灵活选择 DAC 和缓冲器功能。
  3. 跟踪保持多路复用单通道 DAC:由于信道定序需要 MCU,这种方法将每信道的成本降至最低,所需的设计更为复杂。与其他实现相比,此实现通常具有更长的趋稳时间和更高的噪声。

选择为特定架构设计的方案是性能、成本和速度目标共同作用的结果

表 4-1 多通道 AOUT 架构
完全集成式 DAC 电压 DAC+ 缓冲级 多路复用采样保持电路
方框图
特性 高集成度、高精度、更小面积,但每通道成本更高 可扩展的性能和通道数以及较低的每通道成本,但面积更大 每通道成本最低,但需要 MCU 和复杂的设计以及更慢的趋稳
器件 DAC8775,DAC8140x DAC8050x、XTR111、XTR305、TLV9302、OPA2990S DAC80501+TMUX1108/4, DAC8760+TMUX6208