ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

低电压 DAC 加输出缓冲器架构

单通道 DAC AFE882H1系列在 14b 和 16b 版本中提供功能丰富的集成参考和 HART 调制解调器选项。AFE882H1 对于安全相关应用尤其重要。TUE = 0.08 %TUE FSR,此系列可为此类实现提供最高精度。

 AFE882H1 器件方框图图 5-1 AFE882H1 器件方框图
表 5-2 AFE882H1 器件系列
14 位16 位
具有 HARTAFE782H1AFE882H1
无 HARTAFE78201AFE88201

DAC80501系列(包括12b、14b 和 16b 型号的单通道 ADC)采用极小封装,可提供高线性度 (INL=1LSB)、快速稳定 (5us) 和出色的基准漂移(2ppm/°C),因此在不需要安全或 HART 支持的情况下,DAC80501 成为这种架构的首选器件。