ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

脉宽调制加缓冲器架构

脉宽调制 (PWM DAC) 是一种特殊的架构,其适用于需要避免使用独立式 DAC 且 在系统中已有 MCU 的情况。可以使用低通滤波器将 PWM 转换为模拟电压信号。先进的技术可以达到 16位分辨率和相对较快的输出趋稳时间,如设计用于现场变送器的高性能 PWM DAC 和用于现场变送器的高性能 16 位 PWM 到 4-20 mA DAC 中所述。

 双路径 PWM 基 DAC 方框图图 5-2 双路径 PWM 基 DAC 方框图