ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
这是一种流行的架构,因为低压 DAC 是现成的。即使使用非缓冲DAC,也有更多元件可供选择。DAC80504 是一款针对此类应用的出色DAC。DAC80504 是一款单极 5V 缓冲电压输出 DAC 系列,采用小型封装,具有集成基准电压 (2ppm/°C),稳定时间仅为 5us,具有可编程输出范围和 INL=1LSB。DAC 没有检测引脚,但对于输出缓冲器,这不是必需的,因为输出补偿由缓冲器反馈环路完成。
丰富的器件系列可确保设计人员能够找到所需的分辨率和通道数量。后续章节将详细讨论输出缓冲器选项。
| 通道 | 12 位 | 14 位 | 16 位 |
|---|---|---|---|
| 1 | DAC60501 | DAC70501 | DAC80501 |
| 2 | DAC60502 | DAC70502 | DAC80502 |
| 4 | DAC60504 | DAC70504 | DAC80504 |
| 8 | DAC60508 | DAC70508 | DAC80508 |
如果需要更高的输出电流驱动,则必须采用 DAC 加缓冲器架构,因为大多数集成式 DAC 的电流驱动有限。此外,若要求极快的建立时间,设计师可以结合快速低电压 DAC 和宽带宽缓冲器,但很难找到任何建立时间短于 10us 的集成式高压 DAC。