ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
在该架构中,单通道电压 DAC 连接到多路解复用器,在每个输出通道上均配备保持电容器。除保持电容外,MUX 开关还用作跟踪保持电路。如果 DAC 输出与多路复用器同步有序变化,则可以从单通道 DAC 输出生成独立的静态或动态输出。
此方案成本效益高,但需要仔细设计,因为 DAC 输出的稳定时间以及多路复用器泄漏设置了多路复用器保持时间和扫描频率的最小和最大限值。这些权衡在用于 PLC 的多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计中详细说明。
图 4-2 跟踪保持多路复用输出架构的方框图在此架构中可以同时使用 DAC80501 (16b)、DAC70501 (14b)、DAC60501 (12b)等低压 DAC 或者 DAC8760 (16b) 或 DAC7760 (12b) 等高压 DAC。使用低电压 DAC 时,所需的增益由输出缓冲器提供。此架构使用电压和电流缓冲器,与后续章节中描述的先前架构类似。