ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

完全集成的 DAC 架构

DAC8755 提供适用于 4 通道 16b 双极性电压和电流(趋稳时间为 10us)的单芯片设计,具有高度集成的输出前端,包括 DAC、基准、缓冲器以及降压/升压级,可通过 12-65V 的宽输入电压单电源为电流输出实现自适应电源。具有自适应电源管理功能低于1W 四通道模拟输出模块的参考设计展示了该器件的强大功能、而四通道工业电压和电流输出驱动器(经过 EMC/EMI 测试)详细介绍了通过该设计的 EMC/EMI 测试。

图 4-1显示了这一集成 DAC 如何简化电路板设计(仅显示了一个通道),同时仍然提供软件输出配置的灵活性和自适应电源管理。

 DAC8775 AOUT 电路的原理图 图 4-1 DAC8775 AOUT 电路的原理图

当只需要电压输出时,DAC81404 提供了广泛的分辨率和通道数供您选择。凭借集成参考和 12us 趋稳时间,DAC81404 能够满足最高的电压 AOUT 需求。DAC814xx 系列能够提供特殊应用所需的高达 ±20V 或单极 40V 的高压输出。4 通道器件 DAC81404 提供电压检测引脚,当保护器件串联时,有助于保持输出精度。

表 4-2 DAC81408 器件系列
通道 12 位 14 位 16 位
2 DAC61402
4 DAC81404
8 DAC61408 DAC71408 DAC81408
16 DAC61416 DAC71416 DAC81416