ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

电压缓冲器

电压缓冲器更简单明了,可为低电压 DAC 信号提供达到 ±10V 所需的增益。根据可用的电源和最大输出电压,不需要轨至轨输出运算放大器。低失调电压对于实现高精度非常重要。为了实现精确的增益,需要使用具有低漂移的精密匹配电阻器。

 电压缓冲器 电压缓冲器图 6-3 电压缓冲器

反向差分放大器可如图 6-3中所,示从而可以使用现成的匹配电阻器。反相放大器的输入阻抗是有限的,设计人员需要确保 DAC 能够驱动所选的电阻。

图 6-3中显示的第二种实施方法是非反相加法放大器。该放大器具有高输入阻抗,但需要精密电阻器,并且可能需要校准。该放大器还允许使用低于 5V 的 DAC。