ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
图 3-1TI.com 上的应用页面提供了有关适用于 PLC 模拟输出的 TI 参考设计的大量信息。此页面支持 AOUT 模块的通用结构,如下图所示。
AOUT 模块前端的核心是数模 DAC 转换器,它驱动输出缓冲器电压或电流。DAC 需要参考基准,而 HART 调制解调器对于电流输出是可选的。AOUT 前端的电源来自现场侧,或者较不常见于隔离级的背板。这是一个功能图,不同的功能可以集成到一个器件中,也可以分布在多个器件中。
本文重点介绍前端架构,以及可以根据不同要求使用的正确架构。