ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
当只需要单通道输出时,例如通道间隔离式模块,虽然与多通道情况不完全相同,且选择器件也有所不同,但仍存在三种类似的选择方案。
| 完全集成式 DAC | 电压 DAC 加缓冲器级 | PWM DAC 加缓冲器 | |
|---|---|---|---|
| 方框图 | |||
| 特性 | 高集成度、高精度、更小面积、但每通道成本更高 | 更低的成本、并且可以实现更高的驱动和更快的稳定。 | 每通道成本最低、但稳定速度更慢、噪声更高 |
| 器件 | DAC8760、DAC7760、DAC8750 | AFE882H1/201、DAC80501、DAC70501、DAC60501 | MSPM0L、MSPM0G |