ZHCAEY5 January   2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输出模块规格
  6. 3模拟输入模块结构
  7. 4多通道输出架构
    1. 4.1 完全集成的 DAC 架构
    2. 4.2 低压 DAC 加一个输出缓冲器架构
    3. 4.3 跟踪保持多路复用输出架构
  8. 5单通道输出架构
    1. 5.1 完全集成式 DAC
    2. 5.2 低电压 DAC 加输出缓冲器架构
    3. 5.3 脉宽调制加缓冲器架构
  9. 6输出缓冲器
    1. 6.1 单向电流缓冲器
    2. 6.2 双向电流缓冲器
    3. 6.3 电压缓冲器
    4. 6.4 组合电压或电流缓冲器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

引言

模拟输出 (AOUT) 模块是驱动模拟传动器必不可少的 PLC 模块。模拟输出在所有输入/输出(IO)模块中每通道的成本最高,并且可能是最难保护的。这里有多种拓扑结构,可实现模拟输出模块,以合理成本实现所需的性能。了解这些拓扑以及为何设计人员可以选择模块是为您的 AOUT 项目选择正确器件的关键因素。