ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
模拟输出 (AOUT) 模块是驱动模拟传动器必不可少的 PLC 模块。在所有 IO 模块中,模拟输出的每通道成本最高,并且可能是最难保护的。这里有多种拓扑结构,可实现模拟输出模块,以合理成本实现所需的性能。了解这些拓扑以及为何设计人员可以选择它们是为您的 AOUT 项目选择合适部件的关键因素。
该概述包括 AOUT 模块的关键参数,了解 AOUT 如何影响拓扑选择,以及有哪些不同的拓扑可供选择。