ZHCAEY5 January 2025 DAC80508 , INA592 , XTR111 , XTR300 , XTR305
当需要源电流缓冲器时,会使用单向电流缓冲器。双运算放大器是理想之选,可实现低成本、低噪声的实现。对于这一实现,运算放大器 U1 需要允许输入到负电源轨,而 U1 允许输入到正电源轨,则运算放大器由 VSUP(通常为24V)供电,因此需要高压低失调电压运算放大器。TLV9302、和 OPA2990是此电路的几个很好的选择。此外还需要 3 个精密电阻器。有关此电路的更多设计细节,请参见可编程两级高侧电流源电路。
另一种实现是使用 XTR111,它提供了更多的集成,输出禁用选项和输出故障诊断反馈信号。XTR111 仅需一个单精度电阻,最大失调电压在 1mV 范围内,且可在高达 40V 的电源电压下工作。