ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 CSA 和输入偏置级
  6. 3 CSA 和增益误差因子
  7. 4 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 5 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. 6 CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 7 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. 8 CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. 9 INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程

将 REXT >100Ω 与 INA190 或具有电容耦合输入的类似 CSA 配合使用时,以下过程概述了如何确定误差。

  1. 根据可能的最高工作温度,确定额定工作温度 (25°C) 以及最高 (TA, high) 和最低温度 (TA, low) 下的输入差分电阻 (RDIFF) 值。
    1. 此数据图(例如图 1-2)可以在数据表中找到。
  2. 使用数据表中提供的公式计算每个温度的 GEF,如方程式 18 所示。
    1. 计算每个温度下的 EG, EXT,表示为 1-GEF
  3. 根据步骤 2 中的值,使用方程式 19 计算外部负载增益误差的漂移。
    1. 请注意,EG, EXT 可能会在温度升高时显著降低,因此请尽量选择两个与增益滚降线性关系最好的值。
  4. 25°C 处下的典型电路增益需要使用方程式 3 计算得出。
方程式 18. GEFCapacitive-Coupled = RDIFFRDIFF + RSH + 2×REXT
方程式 19. EG Drift, EXTHigh-Nominal = EG EXT, TA, High - EG EXT, TA, NominalTA, High - TA, Nominal×106EG Drift, EXTLow-Nominal = EG EXT, TA, Low - EG EXT, TA, NominalTA, Low - TA, Nominal×106