ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
对于具有电容耦合输入的 CSA,计算误差的理想方法是使用数据表图确定每个工作温度下的 RDIFF,然后使用 GEF 公式来了解增益如何衰减。节 7。
使用以下参数考虑了理论模型。输入了数据表中的 RDIFF 值和器件在每个温度下测得的增益 (GDevice, measured)。使用以下公式计算预测的总增益 (GTotal, predicted):
| TA (°C) | -40 | 25 | 125 |
|---|---|---|---|
| RSH (Ω) | 0.99789 | 1.00116 | 1.0015 |
| RF (Ω) | 2.20E+03 | 2.20E+03 | 2.20E+03 |
| RDIFF, Typical (Ω) | 3.20E+06 | 2.75E+06 | 2.55E+06 |
| EG, EXT (%) | -0.137% | -0.160% | -0.172% |
| EG, EXT Drift (ppm/°C) | -3.45 | -2.12 | -1.25 |
| GDevice, measured | 199.66932 | 199.86724 | 200.23399 |
| GTotal, predicted | 199.3950856 | 199.547887 | 199.8890043 |
| EG, EXT predicted (%) | 0.022% | 0% | -0.013% |