ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
EVM 分流电阻器焊盘安装了 1Ω 分流电阻器,使用 -40°C、25°C 和 125°C 处温度室内的 4 线测力和检测欧姆表进行测量。为输入引脚(IN+ 处的 REXT1 和 IN- 处的 REXT2)选择的输入电阻器是 2.2kΩ 电阻器以及 10nF 差分输入电容器。
| 名称(EVM 标识符) | 值 | 容差 | 漂移 (ppm/°C) | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| RSHUNT (R34) | 1Ω | 1% | 200ppm/°C | 1206 |
| REXT1 (R74)、REXT2 (R84) | 2.2kΩ | 1% | 25ppm/°C | 0603 |
| CDIFF (C34) | 10nF | 5% | C0G、NP0 | 0603 |
首先在 REXT = 0Ω 时在 -40°C、25°C 和 125°C 环境温度下在 EVM 上进行输入/输出扫描,然后在 REXT = 2.2kΩ 时进行扫描。负载电流由功率变阻器控制并监测精密的 8 位电流表。近似的电流扫描范围是从 0.48µA 到 240mA。VOUT 由 5.5 位以上的电压表进行测量,并监测以保持器件的线性输出工作区域。INA191 的线性输出区域是在 0.9V < VOUT < 4.9V 时定义的。
数据分析首先使用两点线性方法对指定线性输出区域内的所有 VOUT 和 VDIFF 值计算总分流电压增益。对于每个 VDIFF,使用线性插值和计算出的增益计算输入失调电压。最终选择用于分析的 VOS 是与指定线性输出区域相关的所有单独失调电压的平均值。我们还使用根据最佳拟合曲线计算的增益进行数据分析,以检查任何主要的异同点。
只需计算有无输入电阻的误差差值即可量化精确的外部输入电阻误差(EG, EXT、VOS, EXT、EG DRIFT, EXT、VOS Drift, EXT)。请注意,即使未校准分流电阻器,也可以计算相同的 eEXT 误差。